Valikko Haku

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510411

Valmistajan tuotenumero:

20510411

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 60,2091 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

60,21 €

1 x 60,2091 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 17597.2 N
Maksimi pitovoima 17.60 kN
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Punainen
Lukitusmekanismi Non-Locking
Alustan tyyppi U-Bar
Asennustyyppi Flanged Base
Drawing Movement 55.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä