Valikko Haku

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510336

Valmistajan tuotenumero:

20510336

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 21,9043 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,90 €

1 x 21,9043 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 1499.1 N
Maksimi pitovoima 1.50 kN
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Punainen
Lukitusmekanismi Locking
Alustan tyyppi U-Bar
Asennustyyppi Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä