Valikko Haku

Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510299

Valmistajan tuotenumero:

20510299

116 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 32,5688 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,57 €

1 x 32,5688 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 3896.6 N
Maksimi pitovoima 3.90 kN
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Punainen
Lukitusmekanismi Non-Locking
Alustan tyyppi J-Hook
Asennustyyppi Flanged Base
Drawing Movement 137.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä