Valikko Haku

Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510275

Valmistajan tuotenumero:

20510275

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 15,3887 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,39 €

1 x 15,3887 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 698.4 N
Maksimi pitovoima 0.70 kN
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Punainen
Lukitusmekanismi Non-Locking
Alustan tyyppi J-Hook
Asennustyyppi Flanged Base
Drawing Movement 60.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä