Valikko Haku

Sulakkeen suoja 9.1 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Essentra tuotenumero:

10108642

Valmistajan tuotenumero:

FCE-5-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3477 €
5000 + 0,3231 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

347,70 €

1000 x 0,3477 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Yhteensopiva sulakkeen halkaisija 5.0 mm
Yhteensopiva sulakepituus 20.0 mm
Sisäsyvyys 6.4 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Kokonaisleveys 9.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä