Valikko Haku

S:n muotoinen ripustuskoukku 6 3.0 mm 26.0 mm Teräs

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10254011

Valmistajan tuotenumero:

462991

2843 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
625 - 3124 0,2024 €
3125 + 0,1916 €
Vakiopakkaus: 625

Tilaa useita 625

Kokonaishinta:

126,50 €

625 x 0,2024 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Tyyppi 6
Koko materiaali Teräs
Väri Väritön
Muoto Kierteinen S-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä