Valikko Haku

S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 200.0 mm Teräs

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10253946

Valmistajan tuotenumero:

462979

1250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
625 - 3124 0,2535 €
3125 + 0,2282 €
Vakiopakkaus: 625

Tilaa useita 625

Kokonaishinta:

158,44 €

625 x 0,2535 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 25.0 mm
Tyyppi 5
Koko materiaali Teräs
Väri Väritön
Muoto Litteä s-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä