Valikko Haku

S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 150.0 mm Teräs

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10253908

Valmistajan tuotenumero:

462975

125 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 - 6249 0,1062 €
6250 + 0,0956 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

132,75 €

1250 x 0,1062 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 25.0 mm
Tyyppi 5
Koko materiaali Teräs
Väri Väritön
Muoto Litteä s-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä