Valikko Haku

S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 100.0 mm Teräs

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10253878

Valmistajan tuotenumero:

462972

5338 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,0797 €
12500 + 0,0717 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

199,25 €

2500 x 0,0797 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 25.0 mm
Tyyppi 5
Koko materiaali Teräs
Väri Väritön
Muoto Litteä s-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä