Valikko Haku

S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 0.9 mm 100.0 mm Teräs

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10253861

Valmistajan tuotenumero:

462970

14500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0609 €
5000 - 24999 0,0548 €
25000 + 0,0494 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

30,45 €

500 x 0,0609 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 100.0 mm
WD 0.9 mm
W 25.0 mm
Tyyppi 5
Koko materiaali Teräs
Väri Väritön
Muoto Litteä s-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä