Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
2,34 € - 3,64 € 20 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
40.0 mm
232.0 mm
3
7,20 € - 8,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
65.0 mm
400.0 mm
3
0,027 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
18.8 mm
5.0 mm
3
0,0495 € - 0,077 € 97 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
19.7 mm
11.0 mm
3
0,0567 € - 0,0882 € 5090 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.1 mm
15.0 mm
3
0,063 € - 0,098 € 14000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.3 mm
20.0 mm
3
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
19.7 mm
11.5 mm
3
0,0495 € - 0,077 € 10000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
18.8 mm
10.0 mm
3
0,0585 € - 0,091 € 9500 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
16.7 mm
16.0 mm
3
0,0567 € - 0,0882 € 15495 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
16.7 mm
15.5 mm
3
0,072 € - 0,112 € 20150 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.0 mm
25.4 mm
3
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
18.5 mm
7.0 mm
3
0,0495 € - 0,077 € 30099 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
19.9 mm
13.7 mm
3
0,054 € - 0,084 € 32097 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
19.6 mm
12.0 mm
3
0,063 € - 0,098 € 29900 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.8 mm
21.3 mm
3
0,0567 € - 0,0882 € 30000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
16.7 mm
14.0 mm
3
0,027 € - 0,042 € 30000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
18.8 mm
4.0 mm
3
7,20 € - 8,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
54.0 mm
366.0 mm
3
258,2532 € - 286,948 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
1981.2 mm
3
161,7912 € - 179,768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 232.0 mm 40.0 mm Väritön LDPE

20593841

Hinta-alue
3,64 € - 2,34 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 400.0 mm 65.0 mm Väritön LDPE

20593957

Hinta-alue
8,00 € - 7,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 5.0 mm 18.8 mm Väritön LDPE

20592806

Hinta-alue
0,042 € - 0,027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 11.0 mm 19.7 mm Väritön LDPE

20592875

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 15.0 mm 20.1 mm Väritön LDPE

20592943

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
5090 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • h
    20.1
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 20.0 mm 21.3 mm Väritön LDPE

20593018

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • h
    21.3
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 11.5 mm 19.7 mm Väritön LDPE

20592882

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 10.0 mm 18.8 mm Väritön LDPE

20592868

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 16.0 mm 16.7 mm Väritön LDPE

20592967

Hinta-alue
0,091 € - 0,0585 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 15.5 mm 16.7 mm Väritön LDPE

20592950

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
15495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 25.4 mm 21.0 mm Väritön LDPE

20593063

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
20150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 7.0 mm 18.5 mm Väritön LDPE

20592837

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 13.7 mm 19.9 mm Väritön LDPE

20592929

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
30099 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 12.0 mm 19.6 mm Väritön LDPE

20592899

Hinta-alue
0,084 € - 0,054 €

Varastotasot
32097 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • h
    19.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.8 mm Väritön LDPE

20593025

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
29900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 14.0 mm 16.7 mm Väritön LDPE

20592936

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 4.0 mm 18.8 mm Väritön LDPE

20592790

Hinta-alue
0,042 € - 0,027 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 366.0 mm 54.0 mm Väritön LDPE

20593940

Hinta-alue
8,00 € - 7,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 1981.2 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594190

Hinta-alue
286,948 € - 258,2532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1981.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1625.6 mm 230.0 mm Musta LDPE

20594176

Hinta-alue
179,768 € - 161,7912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta