Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,6834 € - 0,6834 € 351 Varastossa
N
Musta
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,4616 € - 0,4616 € 1638 Varastossa
N
Musta
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
0,1894 € - 0,1894 € 3895 Varastossa
N
Musta
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
111,1015 € - 166,6452 € Kysy toimitusaikaa täältä
N
Keltainen
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
125,3452 € - 187,9898 € 25 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,1501 € - 0,3035 € 79814 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,1045 € - 0,2063 € 79840 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,1501 € - 0,4449 € 24750 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
1,3149 € - 1,3149 € 349 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
4,3784 € - 14,2634 € 28 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,6539 € - 1,9243 € 2383 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,3073 € - 0,8104 € 350 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
136,1509 € - 204,2263 € 16 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
0,0958 € - 0,0958 € 8200 Varastossa
N
Musta
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
0,3971 € - 0,3971 € 97 Varastossa
N
Musta
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
2,0348 € - 2,0348 € 771 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
293,3376 € - 440,0275 € 59 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
0,1936 € - 0,1936 € 4745 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
0,4097 € - 0,4097 € 2071 Varastossa
N
Musta
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,4532 € - 0,5037 € 3750 Varastossa
N
Punainen
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Musta LDPE

10103197

Hinta-alue
0,6834 € - 0,6834 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 80.5 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103234

Hinta-alue
0,4616 € - 0,4616 €

Varastotasot
1638 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 50.8 mm 29.0 mm Musta LDPE - PIR

10103166

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1894 €

Varastotasot
3895 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 965.2 mm 180.0 mm Keltainen LDPE

10238844

Hinta-alue
166,6452 € - 111,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 950, ANSI 38
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1066.8 mm 185.0 mm Keltainen LDPE

10230664

Hinta-alue
187,9898 € - 125,3452 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1050, ANSI 42
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070253

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1501 €

Varastotasot
79814 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 26.9 mm 25.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070185

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1045 €

Varastotasot
79840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070093

Hinta-alue
0,4449 € - 0,1501 €

Varastotasot
24750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093450

Hinta-alue
1,3149 € - 1,3149 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125, ANSI 5
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 323.9 mm 50.0 mm Keltainen LDPE

10093542

Hinta-alue
14,2634 € - 4,3784 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 300, ANSI 12
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 36.0 mm Keltainen LDPE

10093382

Hinta-alue
1,9243 € - 0,6539 €

Varastotasot
2383 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80, ANSI 3
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 60.3 mm 30.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070086

Hinta-alue
0,8104 € - 0,3073 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, ANSI 2
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Keltainen LDPE

10238806

Hinta-alue
204,2263 € - 136,1509 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 850, ANSI 34
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103159

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0958 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 78.0 mm 32.0 mm Musta LDPE - PIR

10103210

Hinta-alue
0,3971 € - 0,3971 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 243.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

10139349

Hinta-alue
2,0348 € - 2,0348 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 1422.4 mm 215.0 mm Keltainen LDPE

10238929

Hinta-alue
440,0275 € - 293,3376 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1400, ANSI 56
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 63.5 mm 33.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10103180

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1936 €

Varastotasot
4745 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 77.0 mm 32.0 mm Musta LDPE - PIR

10103203

Hinta-alue
0,4097 € - 0,4097 €

Varastotasot
2071 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 96.5 mm 39.0 mm Punainen LDPE

10103258

Hinta-alue
0,5037 € - 0,4532 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Punainen