Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
4,0902 € - 4,5447 € 849 Varastossa
Kyllä
Punainen
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
1,62 € - 2,52 € 936 Varastossa
Kyllä
Punainen
LDPE
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4 - Vaativaan käyttöön
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 61.0 mm Punainen LDPE

20594879

Hinta-alue
4,5447 € - 4,0902 €

Varastotasot
849 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 280
  • Ilmareikä
    Kyllä
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille DN 180 50.5 mm Punainen LDPE

20594848

Hinta-alue
2,52 € - 1,62 €

Varastotasot
936 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 180
  • Ilmareikä
    Kyllä
  • Väri
    Punainen