Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,5166 € - 0,8036 € 2100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
30.5 mm
83.0 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 120 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
30.5 mm
77.0 mm
3
0,2675 € - 0,4161 € 1860 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
35.4 mm
70.0 mm
3
0,0599 € - 0,0932 € 29300 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
18.0 mm
17.2 mm
3
0,0784 € - 0,1219 € 5000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.6 mm
30.0 mm
3
0,0645 € - 0,1004 € 34600 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.8 mm
22.0 mm
3
0,0645 € - 0,1004 € 23900 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.8 mm
21.3 mm
3
0,0738 € - 0,1148 € 11250 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.0 mm
24.0 mm
3
0,0892 € - 0,1389 € 11100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.6 mm
35.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 1085 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
31.0 mm
100.0 mm
3
0,5264 € - 0,5849 € 2300 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
30.5 mm
82.0 mm
3
0,1568 € - 0,2439 € 4100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
29.5 mm
51.0 mm
3
0,1328 € - 0,2066 € 1000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
25.3 mm
42.4 mm
3
0,5264 € - 0,5849 € 600 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
30.0 mm
90.0 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 300 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
39.0 mm
95.0 mm
3
0,0645 € - 0,1004 € 15000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
21.3 mm
20.0 mm
3
0,1328 € - 0,2066 € 6100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
21.2 mm
45.4 mm
3
0,0876 € - 0,1363 € 1750 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
20.6 mm
36.5 mm
3
0,3384 € - 0,376 € 3996 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
29.0 mm
75.0 mm
3
0,0784 € - 0,1219 € 6600 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE - PIR
19.2 mm
31.8 mm
3
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 83.0 mm 30.5 mm Väritön LDPE - PIR

20593421

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 77.0 mm 30.5 mm Väritön LDPE - PIR

20593384

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 70.0 mm 35.4 mm Väritön LDPE - PIR

20593353

Hinta-alue
0,4161 € - 0,2675 €

Varastotasot
1860 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 17.2 mm 18.0 mm Väritön LDPE

20592974

Hinta-alue
0,0932 € - 0,0599 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 30.0 mm 25.6 mm Väritön LDPE

20593124

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 22.0 mm 20.8 mm Väritön LDPE

20593032

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
34600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.8 mm Väritön LDPE

20593025

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
23900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 24.0 mm 21.0 mm Väritön LDPE

20593056

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 25.6 mm Väritön LDPE

20593155

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0892 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 100.0 mm 31.0 mm Väritön LDPE - PIR

20593490

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 82.0 mm 30.5 mm Väritön LDPE

20593414

Hinta-alue
0,5849 € - 0,5264 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 29.5 mm Väritön LDPE - PIR

20593254

Hinta-alue
0,2439 € - 0,1568 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 25.3 mm Väritön LDPE - PIR

20593209

Hinta-alue
0,2066 € - 0,1328 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • h
    25.3
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 90.0 mm 30.0 mm Väritön LDPE - PIR

20593452

Hinta-alue
0,5849 € - 0,5264 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 95.0 mm 39.0 mm Väritön LDPE - PIR

20593476

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 20.0 mm 21.3 mm Väritön LDPE - PIR

20593018

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • h
    21.3
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 45.4 mm 21.2 mm Väritön LDPE - PIR

20593223

Hinta-alue
0,2066 € - 0,1328 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 36.5 mm 20.6 mm Väritön LDPE - PIR

20593162

Hinta-alue
0,1363 € - 0,0876 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 29.0 mm Väritön LDPE - PIR

20593377

Hinta-alue
0,376 € - 0,3384 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 31.8 mm 19.2 mm Väritön LDPE - PIR

20593131

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön