Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
Ei
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0916 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0916 € - 0,3996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,7269 € - 1,8832 € | 4003 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,6092 € - 1,2132 € | 2850 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,1165 € - 0,2989 € | 8324 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3196 € - 0,6917 € | 1768 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,486 € - 1,3052 € | 5620 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 4,7313 € - 13,2185 € | 537 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,7725 € - 4,3671 € | 100 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,7725 € - 4,6015 € | 50 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2986 € - 0,6506 € | 2952 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4586 € - 1,173 € | 6400 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,125 € - 0,3191 € | 6980 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 108,3916 € - 162,5806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 3295 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,638 € - 1,8774 € | 644 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 0,3039 € - 0,3039 € | 4678 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,6667 € - 0,6667 € | 351 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa