Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
8,4587 € - 8,4587 € 322 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
330,1585 € - 495,2172 € 12 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
132,8301 € - 199,2451 € 16 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
5,3087 € - 5,3087 € 850 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
0,8652 € - 2,7399 € 302 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
1,6155 € - 1,6155 € 69 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
8,5335 € - 8,5335 € 189 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
1,3827 € - 4,2264 € 175 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,7829 € - 2,0487 € 7075 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2 - 3-tiekulma
286,183 € - 429,295 € 59 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
4,1675 € - 4,1675 € 1047 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
10,4325 € - 10,4325 € 86 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,1377 € - 3,1338 € 2330 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,486 € - 1,3052 € 5620 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,6955 € - 1,7825 € 250 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2 - 3-tiekulma
2,0673 € - 2,0673 € 275 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,5334 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Harmaa
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,4791 € - 1,2478 € 270 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,6119 € - 1,564 € 2380 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,5387 € - 1,3775 € 1070 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 457.2 mm 63.0 mm Keltainen LDPE

10242780

Hinta-alue
8,4587 € - 8,4587 €

Varastotasot
322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 450, ANSI 18
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Keltainen LDPE

10238806

Hinta-alue
199,2451 € - 132,8301 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 850, ANSI 34
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 406.4 mm 60.5 mm Keltainen LDPE

10242773

Hinta-alue
5,3087 € - 5,3087 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400, ANSI 16
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103388

Hinta-alue
2,7399 € - 0,8652 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 34.0 mm Harmaa PVC

10103425

Hinta-alue
1,6155 € - 1,6155 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 6
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 508.0 mm 65.0 mm Keltainen LDPE

10242797

Hinta-alue
8,5335 € - 8,5335 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500, ANSI 20
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 42.0 mm Harmaa PVC

10103401

Hinta-alue
4,2264 € - 1,3827 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 77.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371985

Hinta-alue
2,0487 € - 0,7829 €

Varastotasot
7075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 1422.4 mm 215.0 mm Keltainen LDPE

10238929

Hinta-alue
429,295 € - 286,183 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1400, ANSI 56
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 355.6 mm 57.0 mm Keltainen LDPE

10102602

Hinta-alue
4,1675 € - 4,1675 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 350, ANSI 14
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242803

Hinta-alue
10,4325 € - 10,4325 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600, ANSI 24
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103395

Hinta-alue
3,1338 € - 1,1377 €

Varastotasot
2330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 3
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 54.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371923

Hinta-alue
1,3052 € - 0,486 €

Varastotasot
5620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1-3/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 73.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371961

Hinta-alue
1,7825 € - 0,6955 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 133.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370667

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 44.0 mm Harmaa PVC

10103418

Hinta-alue
1,5334 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 5
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 50.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371893

Hinta-alue
1,2478 € - 0,4791 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 59.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371947

Hinta-alue
1,564 € - 0,6119 €

Varastotasot
2380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 57.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371930

Hinta-alue
1,3775 € - 0,5387 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa