Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,102 € - 0,2012 € 14035 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
4,737 € - 4,737 € 1526 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
160,705 € - 241,0574 € 70 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
330,1585 € - 495,2172 € 12 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
5,2617 € - 7,7963 € 118 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
0,1311 € - 0,3343 € 13030 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
0,293 € - 0,6301 € 4245 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
0,3518 € - 0,9114 € 1862 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
2,1084 € - 5,4914 € 50 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
0,2163 € - 0,6469 € 2050 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
0,6955 € - 1,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
2,0673 € - 2,0673 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
2,9572 € - 8,7978 € 1393 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
3,0146 € - 7,6497 € 34 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
0,4586 € - 1,173 € 6400 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
1,0583 € - 2,7054 € 6171 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
1,7725 € - 4,6015 € 50 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
4,7313 € - 13,2185 € 542 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
0,125 € - 0,3191 € 7003 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
0,1396 € - 0,355 € 4000 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 26.9 mm 25.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070185

Hinta-alue
0,2012 € - 0,102 €

Varastotasot
14035 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 323.9 mm 50.0 mm Keltainen LDPE

10093535

Hinta-alue
4,737 € - 4,737 €

Varastotasot
1526 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 300, ANSI 12
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1219.2 mm 200.0 mm Keltainen LDPE

10230602

Hinta-alue
241,0574 € - 160,705 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1200, ANSI 48
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 185.0 mm 37.0 mm Harmaa LDPE

10371046

Hinta-alue
7,7963 € - 5,2617 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 16.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371770

Hinta-alue
0,3343 € - 0,1311 €

Varastotasot
13030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 24.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371817

Hinta-alue
0,6301 € - 0,293 €

Varastotasot
4245 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 39.3 mm 25.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10085714

Hinta-alue
0,9114 € - 0,3518 €

Varastotasot
1862 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 137.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10085752

Hinta-alue
5,4914 € - 2,1084 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 26.7 mm Keltainen LDPE - PIR

10087503

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2163 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 73.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371961

Hinta-alue
1,7825 € - 0,6955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 133.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370667

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 200.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372098

Hinta-alue
8,7978 € - 2,9572 €

Varastotasot
1393 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 177.8 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370643

Hinta-alue
7,6497 € - 3,0146 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371909

Hinta-alue
1,173 € - 0,4586 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 108.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372050

Hinta-alue
2,7054 € - 1,0583 €

Varastotasot
6171 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 111.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372074

Hinta-alue
4,6015 € - 1,7725 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

10370650

Hinta-alue
13,2185 € - 4,7313 €

Varastotasot
542 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 8
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 15.0 mm 12.0 mm Harmaa LDPE

10371756

Hinta-alue
0,3191 € - 0,125 €

Varastotasot
7003 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 18.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371794

Hinta-alue
0,355 € - 0,1396 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa