Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
286,183 € - 429,295 € 59 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
8,4587 € - 8,4587 € 322 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
330,1585 € - 495,2172 € 12 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
5,2617 € - 7,7963 € 13 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
0,486 € - 1,3052 € 5620 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,0673 € - 2,0673 € 275 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
2,9572 € - 8,7978 € 357 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
3,0146 € - 7,6497 € 72 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
3,6287 € - 9,1738 € 12 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
0,688 € - 1,9373 € 2725 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,1165 € - 0,2989 € 8324 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3196 € - 0,6917 € 1768 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
0,4586 € - 1,173 € 6400 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
0,9912 € - 2,5933 € 1083 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
2,5122 € - 2,5122 € 163 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
0,6667 € - 0,6667 € 351 Varastossa
N
Musta
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
3,231 € - 9,5166 € 325 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
41,8944 € - 41,8944 € 43 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,4682 € - 2,1908 € 3040 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
1,9578 € - 9,5166 € 475 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 1422.4 mm 215.0 mm Keltainen LDPE

10238929

Hinta-alue
429,295 € - 286,183 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1400, ANSI 56
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 457.2 mm 63.0 mm Keltainen LDPE

10242780

Hinta-alue
8,4587 € - 8,4587 €

Varastotasot
322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 450, ANSI 18
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 185.0 mm 37.0 mm Harmaa LDPE

10371046

Hinta-alue
7,7963 € - 5,2617 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 54.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371923

Hinta-alue
1,3052 € - 0,486 €

Varastotasot
5620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1-3/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 133.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370667

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 200.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372098

Hinta-alue
8,7978 € - 2,9572 €

Varastotasot
357 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 177.8 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370643

Hinta-alue
7,6497 € - 3,0146 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 210.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372104

Hinta-alue
9,1738 € - 3,6287 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Harmaa LDPE

10371978

Hinta-alue
1,9373 € - 0,688 €

Varastotasot
2725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 10.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371718

Hinta-alue
0,2989 € - 0,1165 €

Varastotasot
8324 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 28.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371831

Hinta-alue
0,6917 € - 0,3196 €

Varastotasot
1768 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371909

Hinta-alue
1,173 € - 0,4586 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 90.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372029

Hinta-alue
2,5933 € - 0,9912 €

Varastotasot
1083 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 159 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370858

Hinta-alue
2,5122 € - 2,5122 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Musta LDPE

10103197

Hinta-alue
0,6667 € - 0,6667 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093528

Hinta-alue
9,5166 € - 3,231 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242704

Hinta-alue
41,8944 € - 41,8944 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600, ANSI 24
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093405

Hinta-alue
2,1908 € - 0,4682 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093504

Hinta-alue
9,5166 € - 1,9578 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200, ANSI 8
  • Ilmareikä
    Y