Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0916 € - 0,3967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Sininen
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,0916 € - 0,4197 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Vihreä
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,2491 € - 0,4197 € 104 Varastossa
Ei
Oranssi
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
10070192 0,1159 € - 0,2409 € 127600 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,8639 € - 2,9038 € 3560 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,4093 € - 1,0551 € Kysy toimitusaikaa täältä
N
Keltainen
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,2998 € - 0,8079 € 113645 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0384 € - 0,1285 € 192692 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
1,5881 € - 1,5881 € 5923 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,5969 € - 2,6968 € 26003 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2,5122 € - 2,5122 € 163 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
159 mm
2 - 3-tiekulma
0,688 € - 1,9373 € 2725 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,7666 € - 2,0614 € 6 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1165 € - 0,2989 € 8324 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2 - 3-tiekulma
4,7313 € - 13,2185 € 537 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2 - 3-tiekulma
2,9572 € - 8,7978 € 357 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2 - 3-tiekulma
3,0146 € - 7,6497 € 72 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,8332 € - 2,1337 € 710 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,7725 € - 4,3671 € 100 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,3012 € - 0,8567 € 2320 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille LDPE Sininen

10120712

Hinta-alue
0,3967 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Sininen
Putkisuojus standardi putkille LDPE Vihreä

10120729

Hinta-alue
0,4197 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Vihreä
Putkisuojus standardi putkille LDPE Oranssi

10120705

Hinta-alue
0,4197 € - 0,2491 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Oranssi
Putkisuojus standardi putkille 33.7 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10070192

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1159 €

Varastotasot
127600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 25, ANSI 1
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 127.0 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093436

Hinta-alue
2,9038 € - 0,8639 €

Varastotasot
3560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10070291

Hinta-alue
1,0551 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 60.3 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10070277

Hinta-alue
0,8079 € - 0,2998 €

Varastotasot
113645 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, ANSI 2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE

10070178

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0384 €

Varastotasot
192692 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093474

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
5923 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150, ANSI 6
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093412

Hinta-alue
2,6968 € - 0,5969 €

Varastotasot
26003 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100, ANSI 4
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 159 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370858

Hinta-alue
2,5122 € - 2,5122 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Harmaa LDPE

10371978

Hinta-alue
1,9373 € - 0,688 €

Varastotasot
2725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 82.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371992

Hinta-alue
2,0614 € - 0,7666 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 10.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371718

Hinta-alue
0,2989 € - 0,1165 €

Varastotasot
8324 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

10370650

Hinta-alue
13,2185 € - 4,7313 €

Varastotasot
537 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 8
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 200.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372098

Hinta-alue
8,7978 € - 2,9572 €

Varastotasot
357 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 177.8 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370643

Hinta-alue
7,6497 € - 3,0146 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 83.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10372005

Hinta-alue
2,1337 € - 0,8332 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 110.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372067

Hinta-alue
4,3671 € - 1,7725 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371879

Hinta-alue
0,8567 € - 0,3012 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa