Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0916 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
Ei
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0916 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 111,6501 € - 167,4683 € | 12 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 132,8301 € - 199,2451 € | 16 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 1,5881 € - 1,5881 € | 5638 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,5387 € - 1,3775 € | 1070 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,9572 € - 8,7978 € | 1652 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 3,0146 € - 7,6497 € | 72 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5108 € - 1,3072 € | 550 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,6571 € - 1,679 € | 7660 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0583 € - 2,7054 € | 6170 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,486 € - 1,3052 € | 5620 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4791 € - 1,2478 € | 270 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3012 € - 0,8567 € | 1520 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,7725 € - 4,6015 € | 50 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4586 € - 1,173 € | 6400 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,9912 € - 2,5933 € | 783 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,5602 € - 2,5602 € | 287 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8721 € - 4,2264 € | 2190 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa