Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0173 € - 0,0173 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0166 € - 0,0166 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0228 € - 0,0228 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0435 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0239 € - 0,0239 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
6,8903 € - 7,6621 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
24,488 € - 25,7791 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
38,9563 € - 38,9563 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
6,8482 € - 7,606 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
22,79 € - 23,9969 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
16,5732 € - 17,4153 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
9,4724 € - 10,553 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
2,9189 € - 3,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,41 € - 3,7609 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,1678 € - 4,6309 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
3,6767 € - 4,0977 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
16,2505 € - 17,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
4,3222 € - 4,7993 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
4,9818 € - 5,5291 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
13,1211 € - 14,5665 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • / 7
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0173 € - 0,0173 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0166 € - 0,0166 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0228 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0435 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Ruostumaton teräs

10641972

Hinta-alue
7,6621 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5249.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Ruostumaton teräs

10633809

Hinta-alue
25,7791 € - 24,488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5605.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Ruostumaton teräs

10641057

Hinta-alue
38,9563 € - 38,9563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    3.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.8 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    14234.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Ruostumaton teräs

10641033

Hinta-alue
7,606 € - 6,8482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    2891.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Ruostumaton teräs

10641934

Hinta-alue
23,9969 € - 22,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    9519.0 N
Belleville-aluslevy 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Ruostumaton teräs

10633908

Hinta-alue
17,4153 € - 16,5732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    47.6 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5867.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Ruostumaton teräs

10641040

Hinta-alue
10,553 € - 9,4724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy AMS 11.2 mm 22.2 mm Ruostumaton teräs

10444368

Hinta-alue
3,2416 € - 2,9189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1018.0 N
Belleville-aluslevy AMS 12.8 mm 25.4 mm Ruostumaton teräs

10444405

Hinta-alue
3,7609 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1286.0 N
Belleville-aluslevy AMS 14.4 mm 28.6 mm Ruostumaton teräs

10444436

Hinta-alue
4,6309 € - 4,1678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1530.0 N
Belleville-aluslevy AMS 16.0 mm 31.8 mm Ruostumaton teräs

10444443

Hinta-alue
4,0977 € - 3,6767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    867.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Ruostumaton teräs

10641927

Hinta-alue
17,0925 € - 16,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Ruostumaton teräs

10641088

Hinta-alue
4,7993 € - 4,3222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3443.0 N
Belleville-aluslevy AMS 19.2 mm 38.1 mm Ruostumaton teräs

10234884

Hinta-alue
5,5291 € - 4,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1072.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Ruostumaton teräs

10634691

Hinta-alue
14,5665 € - 13,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    12602.0 N