Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0356 € - 0,1221 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0173 € - 0,0173 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0239 € - 0,0239 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0166 € - 0,0166 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0228 € - 0,0228 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0435 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
7,1289 € - 7,9007 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
1,6418 € - 1,8243 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,7541 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,698 € - 1,8804 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
4,1538 € - 4,6169 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
4,673 € - 5,1923 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
4,5327 € - 5,0239 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
4,8835 € - 5,4168 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,41 € - 3,7609 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,1678 € - 4,6309 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,2593 € - 2,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,9189 € - 3,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
5,6975 € - 6,329 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
11,6195 € - 12,9106 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • / 7
Jousialuslevy 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Asetaali

10218266

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0173 € - 0,0173 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0166 € - 0,0166 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0228 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0435 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Hiiliteräs

10639221

Hinta-alue
7,9007 € - 7,1289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5605.0 N
Belleville-aluslevy 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Hiiliteräs

10645468

Hinta-alue
1,8243 € - 1,6418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    618.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 3.5 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10234860

Hinta-alue
1,9506 € - 1,7541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    281.60 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443835

Hinta-alue
1,8804 € - 1,698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    245.0 N
Belleville-aluslevy AMS 14.4 mm 28.6 mm Ruostumaton teräs

10444412

Hinta-alue
4,6169 € - 4,1538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    733.0 N
Belleville-aluslevy 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Ruostumaton teräs

10641965

Hinta-alue
5,1923 € - 4,673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3870.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Hiiliteräs

10628874

Hinta-alue
5,0239 € - 4,5327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Hiiliteräs

10628898

Hinta-alue
5,4168 € - 4,8835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy AMS 12.8 mm 25.4 mm Ruostumaton teräs

10444405

Hinta-alue
3,7609 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1286.0 N
Belleville-aluslevy AMS 14.4 mm 28.6 mm Ruostumaton teräs

10444436

Hinta-alue
4,6309 € - 4,1678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1530.0 N
Belleville-aluslevy AMS 9.7 mm 19.1 mm Ruostumaton teräs

10444320

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy AMS 11.2 mm 22.2 mm Ruostumaton teräs

10444368

Hinta-alue
3,2416 € - 2,9189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1018.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Hiiliteräs

10642870

Hinta-alue
6,329 € - 5,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.6 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3256.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Hiiliteräs

10639184

Hinta-alue
12,9106 € - 11,6195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    3.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    19105.0 N