Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
5,487 € - 6,1044 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,6767 € - 4,0977 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
4,9818 € - 5,5291 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
13,1211 € - 14,5665 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
9,4724 € - 10,553 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
5,6975 € - 6,329 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
11,6195 € - 12,9106 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
16,8679 € - 17,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
1,8383 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,5998 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,9646 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
2,3716 € - 2,6382 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
4,8835 € - 5,4168 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,8383 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,9927 € - 2,2312 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
2,2453 € - 2,4979 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
3,2837 € - 3,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
11,1424 € - 12,3773 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
14,6086 € - 15,3804 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
  • / 7
Belleville-aluslevy 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Ruostumaton teräs

10633816

Hinta-alue
6,1044 € - 5,487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5938.0 N
Belleville-aluslevy AMS 16.0 mm 31.8 mm Ruostumaton teräs

10444443

Hinta-alue
4,0977 € - 3,6767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    867.0 N
Belleville-aluslevy AMS 19.2 mm 38.1 mm Ruostumaton teräs

10234884

Hinta-alue
5,5291 € - 4,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1072.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Ruostumaton teräs

10634691

Hinta-alue
14,5665 € - 13,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    12602.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Ruostumaton teräs

10641040

Hinta-alue
10,553 € - 9,4724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Hiiliteräs

10642870

Hinta-alue
6,329 € - 5,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.6 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3256.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Hiiliteräs

10639184

Hinta-alue
12,9106 € - 11,6195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    3.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    19105.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Hiiliteräs

10639269

Hinta-alue
17,7521 € - 16,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    4.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    5.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    31800.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443903

Hinta-alue
2,0488 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 5.6 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10443804

Hinta-alue
1,7822 € - 1,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    151.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 16.2 mm Hiiliteräs

10443910

Hinta-alue
2,1891 € - 1,9646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    444.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443989

Hinta-alue
2,6382 € - 2,3716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1174.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443958

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Hiiliteräs

10628898

Hinta-alue
5,4168 € - 4,8835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy AMS 6.5 mm 12.7 mm Ruostumaton teräs

10444252

Hinta-alue
2,0488 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    245.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 15.9 mm Ruostumaton teräs

10444290

Hinta-alue
2,2312 € - 1,9927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    547.0 N
Belleville-aluslevy AMS 9.7 mm 19.1 mm Ruostumaton teräs

10444337

Hinta-alue
2,4979 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.2 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    885.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 23.8 mm Ruostumaton teräs

10444375

Hinta-alue
3,6626 € - 3,2837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    823.0 N
Belleville-aluslevy 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Hiiliteräs

10633564

Hinta-alue
12,3773 € - 11,1424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    76.2 mm
  • Sisähalkaisija
    38.1 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.6 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Hiiliteräs

10642504

Hinta-alue
15,3804 € - 14,6086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    69.9 mm
  • Sisähalkaisija
    34.9 mm
  • Paksuus
    3.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.2 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    14279.0 N