These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 € - 0,1861 € | 5055 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2902 € - 0,5325 € | 9191 Varastossa |
M4
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,308 € - 0,5011 € | 1610 Varastossa |
M5
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2656 € - 0,2806 € | 15209 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3847 € - 0,3847 € | 85000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2519 € - 0,2642 € | 24743 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1752 € - 0,1848 € | 5628 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,8433 € - 0,8433 € | 3138 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 2073 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 1028 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,3047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 21078 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3285 € - 0,5325 € | 23251 Varastossa |
M6
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3532 € - 0,5722 € | 5761 Varastossa |
M6
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4572 € - 0,4572 € | 11132 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 1000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1684 € - 0,1861 € | 25028 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3285 € - 0,5325 € | 6049 Varastossa |
M4
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2834 € - 0,5147 € | 11481 Varastossa |
M6
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 33 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa