Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,5011 € - 0,59 € 31 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Urallinen kanta
0,5052 € - 0,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Urallinen kanta
0,4668 € - 0,5544 € 347 Varastossa
M4
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Urallinen kanta
0,5147 € - 0,6092 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Urallinen kanta
0,5216 € - 0,6174 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Urallinen kanta
0,4627 € - 0,5476 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Urallinen kanta
0,4791 € - 0,5654 € 50 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Urallinen kanta
0,4846 € - 0,5722 € 405 Varastossa
M4
Kirkas
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2039 € - 0,2272 € 19691 Varastossa
M4
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 13860 Varastossa
M4
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,2368 € - 0,2628 € 5160 Varastossa
M5
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,1779 € - 0,1985 € 5721 Varastossa
M5
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,4572 € - 0,4572 € 11132 Varastossa
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,2642 € - 0,2642 € 18000 Varastossa
M6
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,271 € - 0,4928 € 20506 Varastossa
M4
Musta
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,3053 € - 0,4942 € 191 Varastossa
M5
Musta
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,2971 € - 0,4833 € 556 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,1533 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1337 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,1337 € - 0,1848 € 6000 Varastossa
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Litteä kanta
  • / 7
Uritettu kantaruuvi M3 10.0 mm PC

10357804

Hinta-alue
0,59 € - 0,5011 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M3 10.0 mm PC

10357842

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M4 6.0 mm PC

10357866

Hinta-alue
0,5544 € - 0,4668 €

Varastotasot
347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M3 12.0 mm PC

10357811

Hinta-alue
0,6092 € - 0,5147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M3 12.0 mm PC

10357859

Hinta-alue
0,6174 € - 0,5216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M3 6.0 mm PC

10357828

Hinta-alue
0,5476 € - 0,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M3 8.0 mm PC

10357835

Hinta-alue
0,5654 € - 0,4791 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M4 8.0 mm PC

10357873

Hinta-alue
0,5722 € - 0,4846 €

Varastotasot
405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm Nailon 6/6

10053287

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2039 €

Varastotasot
19691 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm Nailon 6/6

10053270

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
13860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6

10053362

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2368 €

Varastotasot
5160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm PC

10116654

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1779 €

Varastotasot
5721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PC

10116715

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4572 €

Varastotasot
11132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PC

10116685

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2642 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Hinta-alue
0,4928 € - 0,271 €

Varastotasot
20506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Hinta-alue
0,4942 € - 0,3053 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Iso uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PA

10376102

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2971 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PA

10376065

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm PA

10375884

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 6.5 mm PA

10375877

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1337 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta