These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,2163 € | 9516 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1367 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1629 € - 0,2957 € | 370 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1903 € - 0,3491 € | 100 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1533 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2971 € - 0,4833 € | 556 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1848 € | 6000 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1957 € - 0,3559 € | 1100 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2341 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1367 € - 0,1889 € | 15500 Varastossa |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1957 € - 0,3559 € | 2147 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3012 € - 0,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,2984 € | 150 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1998 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1367 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,141 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,245 € - 0,3285 € | 250 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1298 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1478 € - 0,2067 € | 750 Varastossa |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa