Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1766 € - 0,1861 € 13860 Varastossa
M4
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,4134 € - 0,4134 € 8594 Varastossa
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,271 € - 0,4928 € 21106 Varastossa
M4
Musta
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,8118 € - 0,8118 € 11302 Varastossa
M10
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 440 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Litteä kanta
0,2519 € - 0,2642 € 24743 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,3477 € - 0,3477 € 21078 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,4353 € - 0,4353 € 24359 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,4572 € - 0,4572 € 11132 Varastossa
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,2642 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 976 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 9087 Varastossa
M8
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 6777 Varastossa
M10
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,3053 € - 0,4942 € 291 Varastossa
M5
Musta
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,3313 € - 0,538 € 25700 Varastossa
M6
Musta
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,3655 € - 0,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,2327 € - 0,2327 € 7005 Varastossa
M6
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,308 € - 0,3409 € 7797 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,4134 € - 0,4134 € 5859 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,3847 € - 0,3847 € 53000 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
  • / 7
Uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm Nailon 6/6

10053270

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
13860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm PC

10116708

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
8594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Hinta-alue
0,4928 € - 0,271 €

Varastotasot
21106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M10 16.0 mm Nailon 6/6

10053690

Hinta-alue
0,8118 € - 0,8118 €

Varastotasot
11302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 8.0 mm PA

10058374

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm Nailon 6/6

10053577

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2519 €

Varastotasot
24743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 10.0 mm Nailon 6/6

10053614

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
21078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Nailon 6/6

10053652

Hinta-alue
0,4353 € - 0,4353 €

Varastotasot
24359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PC

10116715

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4572 €

Varastotasot
11132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PC

10116685

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PA

10058411

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm PA

10058459

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
9087 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M10 20.0 mm PA

10058497

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
6777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Hinta-alue
0,4942 € - 0,3053 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Hinta-alue
0,538 € - 0,3313 €

Varastotasot
25700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PC

10116692

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm PC

10116678

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2327 €

Varastotasot
7005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053607

Hinta-alue
0,3409 € - 0,308 €

Varastotasot
7797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Nailon 6/6

10053645

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
5859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6

10053638

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3847 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head