Valikko Haku

Iso uritettu kantaruuvi M6  16.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Essentra tuotenumero:

10375969

Valmistajan tuotenumero:

426006559902

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1629 €
500 - 999 0,1533 €
1000 + 0,1182 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

40,73 €

250 x 0,1629 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 3.4 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M6 
Kannan tyyppi Ristikanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Litteä kanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Kokonaispituus 19.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä