Valikko Haku

Iso uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm PA

Värittömästä nailonista valmistettu siipiruuvi.
Essentra tuotenumero:

10375914

Valmistajan tuotenumero:

426005500002

210 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1903 €
500 - 999 0,1779 €
1000 + 0,1382 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

47,58 €

250 x 0,1903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 3.4 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Kannan tyyppi Ristikanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Litteä kanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Kokonaispituus 13.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä