Valikko Haku

Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 40.0 mm Nailon Väritön

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra tuotenumero:

10376492

Valmistajan tuotenumero:

429018000002

1005 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,0125 €
250 - 999 0,8871 €
1000 + 0,6914 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

50,31 €

25 x 2,0125 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kannan korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokupukanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Siipikierre
Tullinimike 3926909790
Pituus kannan alla 40.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio UL
Vakio RoHs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä