Valikko Haku

Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 60.0 mm Nailon Väritön

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra tuotenumero:

10376409

Valmistajan tuotenumero:

429013500002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,0125 €
250 - 999 0,8858 €
1000 + 0,69 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

50,31 €

25 x 2,0125 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kannan korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 60.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokupukanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Siipikierre
Tullinimike 3926909790
Pituus kannan alla 60.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio RoHs
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä