Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,4659 € - 1,0108 € 2010 Varastossa
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,3774 € - 0,8339 € 950 Varastossa
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,9935 € - 1,1044 € 9754 Varastossa
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,1069 € - 0,2248 € 6482 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1683 € - 0,3271 € 6156 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metric-Kierteet
5
0,174 € - 0,386 € 49490 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2301 € - 0,5098 € 3497 Varastossa
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,4013 € - 0,887 € 4250 Varastossa
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1992 € - 0,4184 € 8564 Varastossa
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,3648 € - 1,0917 € 2417 Varastossa
40.0 mm
1-12 in
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,2806 € - 0,4155 € 8450 Varastossa
16.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,151 € - 0,3172 € 15000 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
10.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,242 € - 0,5082 € 5440 Varastossa
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
1
0,3725 € - 0,7822 € 9300 Varastossa
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,2329 € - 0,5206 € 30340 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,1655 € - 0,3704 € 7620 Varastossa
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,1655 € - 0,4967 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,1136 € - 0,2652 € 110 Varastossa
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,151 € - 0,3172 € 37160 Varastossa
21.0 mm
M16 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,33 € - 0,6931 € 1860 Varastossa
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
  • / 5
Kierretulppa 45.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262344

Hinta-alue
1,0108 € - 0,4659 €

Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 47.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262184

Hinta-alue
0,8339 € - 0,3774 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 68.0 mm Keltainen Nailon 6

10262474

Hinta-alue
1,1044 € - 0,9935 €

Varastotasot
9754 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 19.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262108

Hinta-alue
0,2248 € - 0,1069 €

Varastotasot
6482 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1 Keltainen HDPE

10122150

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1683 €

Varastotasot
6156 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 26.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253830

Hinta-alue
0,386 € - 0,174 €

Varastotasot
49490 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 31.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262153

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2301 €

Varastotasot
3497 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 54.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262191

Hinta-alue
0,887 € - 0,4013 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 28.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262146

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1992 €

Varastotasot
8564 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 40.0 mm BSP-Kierteet 1-11 Keltainen Nailon 6

10074831

Hinta-alue
1,0917 € - 0,3648 €

Varastotasot
2417 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074947

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2806 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 21.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075029

Hinta-alue
0,3172 € - 0,151 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 14.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075005

Hinta-alue
0,5082 € - 0,242 €

Varastotasot
5440 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074992

Hinta-alue
0,7822 € - 0,3725 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 28.0 mm Metric-Kierteet M22 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074787

Hinta-alue
0,5206 € - 0,2329 €

Varastotasot
30340 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 24.0 mm Metric-Kierteet M18 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074770

Hinta-alue
0,3704 € - 0,1655 €

Varastotasot
7620 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 22.0 mm BSP-Kierteet 3/8-19 Keltainen Nailon 6

10074800

Hinta-alue
0,4967 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 16.0 mm BSP-Kierteet 1/8-28 Keltainen Nailon 6

10074848

Hinta-alue
0,2652 € - 0,1136 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 21.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074978

Hinta-alue
0,3172 € - 0,151 €

Varastotasot
37160 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 40.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075050

Hinta-alue
0,6931 € - 0,33 €

Varastotasot
1860 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP