Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1101 € - 0,2475 € | 38000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1024 € - 0,2295 € | 21928 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0978 € - 0,1087 € | 11945 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0978 € - 0,2059 € | 11475 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1334 € - 0,2802 € | 51100 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2385 € - 0,5275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2315 € | 12398 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,4055 € - 0,9135 € | 11592 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1201 € - 0,2528 € | 21000 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1726 € - 0,3624 € | 10 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3199 € - 0,6719 € | 426 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,7606 € - 0,7984 € | 2448 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,1062 € - 0,2381 € | 13000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1024 € - 0,2151 € | 17402 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3157 € - 0,8634 € | 3475 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1922 € - 0,5599 € | 12600 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2147 € - 0,5422 € | 17396 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2063 € - 0,5127 € | 7286 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1473 € - 0,2151 € | 7000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2932 € - 0,9165 € | 4060 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa