Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,4013 € - 0,887 € 4250 Varastossa
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,3774 € - 0,8339 € 950 Varastossa
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,2301 € - 0,5098 € 3497 Varastossa
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,9935 € - 1,1044 € 9654 Varastossa
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,0978 € - 0,2059 € 11475 Varastossa
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1024 € - 0,2151 € 17402 Varastossa
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1726 € - 0,3624 € 10 Varastossa
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1683 € - 0,3271 € 6156 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metric-Kierteet
5
0,3115 € - 0,3255 € 3134 Varastossa
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,0909 € - 0,1009 € 11918 Varastossa
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4364 € - 0,4841 € 1130 Varastossa
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4729 € - 0,5248 € 2798 Varastossa
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,1345 € - 0,333 € 15150 Varastossa
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,2652 € - 0,722 € 7400 Varastossa
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,7185 € - 0,797 € 1247 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2189 € - 0,2427 € 3997 Varastossa
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2708 € - 0,3003 € 9594 Varastossa
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,3915 € - 0,4364 € 4830 Varastossa
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4659 € - 1,0108 € 2010 Varastossa
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2554 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
  • / 5
Kierretulppa 54.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262191

Hinta-alue
0,887 € - 0,4013 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 47.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262184

Hinta-alue
0,8339 € - 0,3774 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 31.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262153

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2301 €

Varastotasot
3497 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 68.0 mm Keltainen Nailon 6

10262474

Hinta-alue
1,1044 € - 0,9935 €

Varastotasot
9654 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 16.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262085

Hinta-alue
0,2059 € - 0,0978 €

Varastotasot
11475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 17.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262092

Hinta-alue
0,2151 € - 0,1024 €

Varastotasot
17402 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 26.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262139

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1726 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1 Keltainen HDPE

10122150

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1683 €

Varastotasot
6156 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 34.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262313

Hinta-alue
0,3255 € - 0,3115 €

Varastotasot
3134 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262276

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0909 €

Varastotasot
11918 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 40.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262399

Hinta-alue
0,4841 € - 0,4364 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 48.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262351

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4729 €

Varastotasot
2798 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 17.3 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148877

Hinta-alue
0,333 € - 0,1345 €

Varastotasot
15150 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa Sininen UNF-Kierteet

10148914

Hinta-alue
0,722 € - 0,2652 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 55.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262436

Hinta-alue
0,797 € - 0,7185 €

Varastotasot
1247 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 30.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262283

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
3997 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262306

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2708 €

Varastotasot
9594 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 38.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262382

Hinta-alue
0,4364 € - 0,3915 €

Varastotasot
4830 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 45.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262344

Hinta-alue
1,0108 € - 0,4659 €

Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 32.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262290

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen