Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4013 € - 0,887 € | 4250 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3774 € - 0,8339 € | 950 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2301 € - 0,5098 € | 3497 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9935 € - 1,1044 € | 9654 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,0978 € - 0,2059 € | 11475 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1024 € - 0,2151 € | 17402 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1726 € - 0,3624 € | 10 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1683 € - 0,3271 € | 6156 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metric-Kierteet
|
5
|
||
| 0,3115 € - 0,3255 € | 3134 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0909 € - 0,1009 € | 11918 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4364 € - 0,4841 € | 1130 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4729 € - 0,5248 € | 2798 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1345 € - 0,333 € | 15150 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2652 € - 0,722 € | 6400 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,7185 € - 0,797 € | 1247 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 3997 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2708 € - 0,3003 € | 9594 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,4364 € | 4830 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4659 € - 1,0108 € | 2010 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2554 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6