Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1373 € - 0,4139 € | 165696 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
| 0,242 € - 0,5082 € | 440 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 0,1222 € - 0,2862 € | 54100 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
| 0,202 € - 0,4518 € | 25510 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,1362 € - 0,2009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1655 € - 0,3704 € | 7620 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
| 0,3725 € - 0,7822 € | 9300 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2806 € - 0,4155 € | 8450 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,174 € - 0,256 € | 5090 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1996 € - 0,4191 € | 7397 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2834 € - 0,6329 € | 626 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,146 € - 0,3066 € | 14500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2329 € - 0,5206 € | 30340 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
| 0,3648 € - 1,0917 € | 2417 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,1655 € - 0,4967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,1389 € - 0,203 € | 5000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,2652 € | 110 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,3172 € | 37160 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,33 € - 0,6931 € | 1860 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1263 € - 0,2946 € | 21977 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
PA
|
BSP-Kierteet
|
3