Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1373 € - 0,4139 € 165196 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,242 € - 0,5082 € 440 Varastossa
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
1
0,1222 € - 0,2862 € 54100 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,202 € - 0,4518 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,1362 € - 0,2009 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M10 x 1;0
6.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,1655 € - 0,3704 € 7620 Varastossa
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,3725 € - 0,7822 € 9300 Varastossa
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,2806 € - 0,4155 € 7950 Varastossa
16.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,174 € - 0,256 € 5090 Varastossa
12.0 mm
M8 x 1;0
7.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,1996 € - 0,4191 € 6997 Varastossa
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
12.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,2834 € - 0,6329 € 626 Varastossa
32.0 mm
3/4-15 in
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,146 € - 0,3066 € 14500 Varastossa
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
9.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,2329 € - 0,5206 € 29840 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,3648 € - 1,0917 € 1917 Varastossa
40.0 mm
1-12 in
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,1655 € - 0,4967 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,1389 € - 0,203 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,1136 € - 0,2652 € 110 Varastossa
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,151 € - 0,3172 € 37160 Varastossa
21.0 mm
M16 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,33 € - 0,6931 € 1860 Varastossa
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,1263 € - 0,2946 € 26977 Varastossa
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Keltainen
PA
BSP-Kierteet
3
  • / 5
Kierretulppa 22.0 mm Metric-Kierteet M16 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074763

Hinta-alue
0,4139 € - 0,1373 €

Varastotasot
165196 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 14.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075005

Hinta-alue
0,5082 € - 0,242 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074756

Hinta-alue
0,2862 € - 0,1222 €

Varastotasot
54100 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 27.0 mm BSP-Kierteet 1/2-14 Keltainen Nailon 6

10074817

Hinta-alue
0,4518 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 14.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074930

Hinta-alue
0,2009 € - 0,1362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 24.0 mm Metric-Kierteet M18 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074770

Hinta-alue
0,3704 € - 0,1655 €

Varastotasot
7620 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074992

Hinta-alue
0,7822 € - 0,3725 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074947

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2806 €

Varastotasot
7950 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 12.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074923

Hinta-alue
0,256 € - 0,174 €

Varastotasot
5090 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 32.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075043

Hinta-alue
0,4191 € - 0,1996 €

Varastotasot
6997 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 32.0 mm BSP-Kierteet 3/4-14 Keltainen Nailon 6

10074824

Hinta-alue
0,6329 € - 0,2834 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 19.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075012

Hinta-alue
0,3066 € - 0,146 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 28.0 mm Metric-Kierteet M22 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074787

Hinta-alue
0,5206 € - 0,2329 €

Varastotasot
29840 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 40.0 mm BSP-Kierteet 1-11 Keltainen Nailon 6

10074831

Hinta-alue
1,0917 € - 0,3648 €

Varastotasot
1917 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 22.0 mm BSP-Kierteet 3/8-19 Keltainen Nailon 6

10074800

Hinta-alue
0,4967 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074954

Hinta-alue
0,203 € - 0,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 16.0 mm BSP-Kierteet 1/8-28 Keltainen Nailon 6

10074848

Hinta-alue
0,2652 € - 0,1136 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 21.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074978

Hinta-alue
0,3172 € - 0,151 €

Varastotasot
37160 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 40.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075050

Hinta-alue
0,6931 € - 0,33 €

Varastotasot
1860 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 19.0 mm BSP-Kierteet 1/4-19 Keltainen PA

10074794

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1263 €

Varastotasot
26977 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet