Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0909 € - 0,1009 € | 11918 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2554 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 3997 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2708 € - 0,3003 € | 9594 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4659 € - 1,0108 € | 2010 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,348 € - 0,3873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,6371 € - 0,6707 € | 2618 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,4364 € | 4830 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,4125 € | 8686 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3115 € - 0,3255 € | 3134 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4729 € - 0,5248 € | 2798 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4364 € - 0,4841 € | 1130 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,8041 € - 0,8939 € | 675 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2147 € - 0,5422 € | 17396 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2063 € - 0,5127 € | 5286 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,3676 € - 0,3873 € | 2950 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,6637 € - 0,7381 € | 877 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,6202 € - 0,6525 € | 2685 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4953 € - 0,5501 € | 5959 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1473 € - 0,2151 € | 7000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2