Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,602 € - 1,2068 € 54 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,616 € - 1,2349 € 350 Varastossa
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
0,6665 € - 1,3345 € 24 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,1703 € - 2,3295 € 42 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
1,6419 € - 3,2978 € 90 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
1,8383 € - 3,7047 € 519 Varastossa
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
3,9714 € - 6,2448 € 28 Varastossa
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3059 € - 0,6104 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3255 € - 0,6525 € 2519 Varastossa
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,369 € - 0,7381 € 29 Varastossa
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5304 € - 1,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,5964 € - 1,1914 € 250 Varastossa
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
0,6525 € - 1,3064 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
0,7381 € - 1,4735 € 20 Varastossa
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1,3177 € - 2,6382 € 28 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
1,8945 € - 3,7749 € 514 Varastossa
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,133 € - 4,2661 € 76 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
5,1361 € - 8,0691 € 50 Varastossa
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3129 € - 0,6244 € 208 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3354 € - 0,6665 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
  • / 5
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Hinta-alue
1,2068 € - 0,602 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Hinta-alue
1,2349 € - 0,616 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Hinta-alue
1,3345 € - 0,6665 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Hinta-alue
2,3295 € - 1,1703 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Hinta-alue
3,2978 € - 1,6419 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Hinta-alue
3,7047 € - 1,8383 €

Varastotasot
519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Hinta-alue
6,2448 € - 3,9714 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Hinta-alue
0,6525 € - 0,3255 €

Varastotasot
2519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    5.5 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Hinta-alue
0,7381 € - 0,369 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Hinta-alue
1,0651 € - 0,5304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Hinta-alue
1,1914 € - 0,5964 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    15.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Hinta-alue
1,3064 € - 0,6525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Hinta-alue
1,4735 € - 0,7381 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Hinta-alue
2,6382 € - 1,3177 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Hinta-alue
3,7749 € - 1,8945 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Hinta-alue
4,2661 € - 2,133 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Hinta-alue
8,0691 € - 5,1361 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Hinta-alue
0,6244 € - 0,3129 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Hinta-alue
0,6665 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm