Valikko Haku

Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

Pyöreä polyamidista valmistettu liukulaakeri sopii DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeri sopii hyvin korkeapainekuormiin, eikä sitä tarvitse huoltaa.
Essentra tuotenumero:

10185193

Valmistajan tuotenumero:

103542023243

132 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,291 €
250 - 999 0,8209 €
1000 + 0,6455 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

64,55 €

50 x 1,291 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 15.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 15.0 mm
Ulkohalkaisija 17.0 mm
Kokonaispituus 20.0 mm
Akselireiän halkaisija 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Materiaali Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä