Valikko Haku

Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

Pyöreä polyamidista valmistettu liukulaakeri sopii DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeri sopii hyvin korkeapainekuormiin, eikä sitä tarvitse huoltaa.
Essentra tuotenumero:

10185131

Valmistajan tuotenumero:

103528023243

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,0931 €
250 - 999 0,6946 €
1000 + 0,5458 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

54,66 €

50 x 1,0931 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 12.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 12.0 mm
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Kokonaispituus 12.0 mm
Akselireiän halkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Materiaali Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä