10332696
103502011442
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,776 € |
| 500 - 999 | 0,595 € |
| 1000 + | 0,4771 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sisähalkaisija | 0.236 in |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 6.0 mm |
| Ylin käyttölämpötila | 374 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 190 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 6.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.236 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 8.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.315 in |
| Ulkohalkaisija | 0.315 in |
| Ulkohalkaisija | 8.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 8.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.315 in |
| Kokonaispituus | 0.157 in |
| Kokonaispituus | 4.0 mm |
| Akselin halkaisija | 0.315 in |
| Akselin halkaisija | 8.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.236 in |
| Akselireiän halkaisija | 6.0 mm |
| Laakerin materiaali | Polyamidi |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Väri | Musta |
| Flanged | Ei |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Materiaali | PA 6.6,CF,PTFE |
| Mittausstandardi | Metrinen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa