Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin 4.0 mm 6.0 mm POM Väritön

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra tuotenumero:

10341292

Valmistajan tuotenumero:

136060600005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,6907 €
250 - 999 2,2032 €
1000 + 1,9365 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

92,27 €

25 x 3,6907 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 50.0 mm
Tyyppi 2
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä