Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1383 € - 0,3506 € | 21690 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,4892 € | 2900 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,2534 € | 10900 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,5068 € | 210 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,1906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3919 € | 300 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,4184 € | 24000 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,2767 € | 500 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2976 € | 4400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3831 € | 500 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3831 € | 1379 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1617 € | 2500 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,2416 € | 1000 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1667 € | 2200 Varastossa |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,2976 € | 7500 Varastossa |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,7161 € | 1100 Varastossa |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,1476 € | 12000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa