Valikko Haku

Sivuvetotulpat PCR

Varastossa

Sivuvetotulpat omaavat kartiomaisen muotoilun, joka tarjoaa tehokasta yleistä suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kartiomainen muoto tekee siitä taloudellisen ratkaisun, joka sopii eri mittoihin. työntösovite -muotoilu ja vetokieleke mahdollistavat helpon ja nopean irrottamisen, kun kiinnitys on tiukka.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCL2PCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 L d1 h w D Osta
0,0644 € - 0,1002 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0363 € - 0,0404 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,035 € - 0,0389 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0185 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0123 € - 0,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0638 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0651 € - 0,0724 € 1000 Varastossa
0,0665 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0247 € - 0,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0123 € - 0,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0137 € - 0,0153 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0308 € - 0,0343 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,036 € - 0,0401 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,059 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0586 € - 0,0912 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0705 € - 0,0784 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Sivusta vedettävä tulppa 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Vihreä

20747671

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Vihreä

20747602

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Vihreä

20747589

Hinta-alue
0,0389 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Vihreä

20747527

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Vihreä

20747572

Hinta-alue
0,0356 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Vihreä

20747473

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Vihreä

20747459

Hinta-alue
0,0137 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Vihreä

20747664

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Vihreä

20747688

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0651 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Vihreä

20747695

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Vihreä

20747497

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Vihreä

20747503

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Vihreä

20747534

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Vihreä

20747442

Hinta-alue
0,0137 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Vihreä

20747480

Hinta-alue
0,0153 € - 0,0137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Vihreä

20747565

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Vihreä

20747596

Hinta-alue
0,0401 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Vihreä

20747657

Hinta-alue
0,0918 € - 0,059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Vihreä

20747640

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Sivusta vedettävä tulppa 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Vihreä

20747701

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000