Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20747619

Valmistajan tuotenumero:

20747619

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 9999 0,0416 €
10000 + 0,0374 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

83,20 €

2000 x 0,0416 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
d1 25.0 mm
d2 28.0 mm
h 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä