Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20747510

Valmistajan tuotenumero:

20747510

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,039 €
5000 - 24999 0,0279 €
25000 + 0,0251 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

19,50 €

500 x 0,039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.5 mm
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä