Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Väritön Rihlattu

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 31.0 mm wide side tab. Fit's M22 x 1.5 threads and has a 29.0 mm | 1.142 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258309

Valmistajan tuotenumero:

465631

6899 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1403 €
2500 - 4999 0,134 €
5000 + 0,1268 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

35,08 €

250 x 0,1403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 29.0 mm
OD 21.5 mm
Kierrekoko M22 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä