Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 28.5 mm wide side tab. Fits M16 x 1.5 threads and has a 24.0 mm | 0.945 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258286

Valmistajan tuotenumero:

465629

4650 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1307 €
5000 - 9999 0,1241 €
10000 + 0,1175 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

65,35 €

500 x 0,1307 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 24.0 mm
OD 15.1 mm
Kierrekoko M16 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä