Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.0 mm wide side tab. Fits M14 x 1.5 threads and has a 21.0 mm | 0.827 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258262

Valmistajan tuotenumero:

465627

24230 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1279 €
5000 - 9999 0,1215 €
10000 + 0,115 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

63,95 €

500 x 0,1279 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 21.0 mm
OD 13.1 mm
Kierrekoko M14 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä